ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

0.9W/E12ナツメ球(LED)

0.9W/E12ナツメ球(LED) EA758ZA-81A
通常単価(税別)
1,129
税込単価
1,242
通常出荷日:3日目

【特長】・光源…LED球2個・使用電圧…AC100V50/60Hz・消費電力…0.9W・口金…E12・...

詳細を確認

型番:

EA758ZA-81A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA758ZA-81Aの仕様・寸法情報

口金
E12
消費電力
0.9W
全光束
約65lm
サイズ
全長47mm、直径20mm
光色
電球色
配光角
LEDチップ:約120°カバー:約180°
LED寿命
約40000時間
使用電圧
AC100V50/60Hz
光源
LED球2個
色温度
2700K

型番リスト

表示件数
型番
EA758ZA-81A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,129
( 1,242 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光源…LED球2個
・使用電圧…AC100V50/60Hz
・消費電力…0.9W
・口金…E12
・光色…電球色
・全光束…約65lm
・サイズ…全長47mm、直径20mm
・LED寿命…約40000時間
・色温度…2700K
・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番の商品でも明るさ、光色が異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.9W/E12ナツメ球(LED)の型番EA758ZA-81Aのページです。 型番EA758ZA-81Aに関する仕様情報を記載しております。
0.9W/E12ナツメ球(LED)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.9W/E12ナツメ球(LED)
電球(シングルベース回転灯用) クリア EA758ZK型
電球(シングルベース回転灯用)
E12 中ナツメ球(5個)
E12 パネル球(10個)
Wピン 中ナツメ球(5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,129967 -1,229 -1,328 -2,005 -2,112 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
口金E12BA15BA15E12ベースE12ベースWピン式ベース
消費電力0.9W-----
全光束約65lm-----
サイズ全長47mm、直径20mmφ18×35mmφ35×52mmφ20×48mmφ13×33mmφ20×48mm
光色電球色クリアクリア---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました