17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

[単3] 乾電池・エボルタネオ【8~20個入り】

[単3] 乾電池・エボルタネオ
通常単価(税別)
1,4853,145
税込単価
1,6343,460
通常出荷日:3日目

・使用推奨期限10年・エネルギー保有率を高め、10年後の長持ち性能がエボルタより約20%アップしていま...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型式

入数

最小発注数量
LR6NJ/8SW
8本
1パック

8個入り

LR6NJ/12SW
12本
1パック

12個入り

LR6NJ/20SW
20本
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,485
( 1,634 )
3日目
2,279
( 2,507 )
3日目
3,145
( 3,460 )
3日目

詳細情報

基本情報


・使用推奨期限10年
・エネルギー保有率を高め、10年後の長持ち性能がエボルタより約20%アップしています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[単3] 乾電池・エボルタネオのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単3] 乾電池・エボルタネオ
[単4] 乾電池・エボルタネオ
[単3] 乾電池(リチウム)
[単2] 乾電池・エボルタ
乾電池エボルタ 単1形 LR20EJ
1.5V リチウム乾電池 FR03HJ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,485-1,485 -2,020 -1,012 -1,222 -2,020 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜1日目
詳細11.5V1.5V単3形単2形--
サイズ約φ14.5×50.5mm(1本)約φ10.5×44.5mm(1本)約φ14.4×50.4mmφ26.2×50mm--
製造元パナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニック
重量約24g(1本あたり)約11g(1本あたり)約14.5g/1本あたり66g(1本あたり)--
メーカーパナソニックパナソニックパナソニックパナソニック--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト