ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[単2×4本]乾電池・エボルタネオ【4個入り】

[単2×4本]乾電池・エボルタネオ EA758YR-21
通常単価(税別)
1,065円
税込単価
1,172円
通常出荷日:3日目

【特長】・1.5V・使用推奨期限10年・エネルギー保有率を高め、10年後の長持ち性能がエボルタより約2...

詳細を確認

型番:

EA758YR-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

EA758YR-21の仕様・寸法情報

サイズ
約φ26.2×50mm(1本)
型式
LR14NJ/4SW
重量
約66g(1本あたり)
入数
4本
メーカー
パナソニック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA758YR-21
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,065円
( 1,172円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.5V
・使用推奨期限10年
・エネルギー保有率を高め、10年後の長持ち性能がエボルタより約20%アップしています。
・入数…4本
・グリーン購入適合商品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[単2×4本]乾電池・エボルタネオの型番EA758YR-21のページです。 型番EA758YR-21に関する仕様情報を記載しております。
[単2×4本]乾電池・エボルタネオのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単2×4本]乾電池・エボルタネオ
乾電池エボルタNEO 単1形 LR20NJ
[単5x 2本] 乾電池(アルカリ)
[単3・単4]電池充電器
[12V×1本]乾電池(アルカリ)
2CR5/6V 乾電池(リチウム・カメラ用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,065円1,090円619円1,521円803円1,494円
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目3日目
サイズ約φ26.2×50mm(1本)-約φ12.0×30.2mm66(W)×28(D)×85(H)mmφ10.1×28mm17.0×34.0×45.0mm
型式LR14NJ/4SWLR20NJ/4SWLR1XJ/2SBQ-CC61LR-V08/1BP2CR-5W
重量約66g(1本あたり)--約65g--
入数4本-2本-1本1個
メーカーパナソニック-パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました