ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[単3・単4]電池充電器

通常単価(税別)
1,521円
税込単価
1,673円
通常出荷日:3日目

【特長】・充電可能本数:単3形2本または4本、単4形2本または4本、合わせて4本まで(1本、3本では充...

詳細を確認

型番:

EA758YK-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA758YK-6の仕様・寸法情報

サイズ
66(W)×28(D)×85(H)mm
型式
BQ-CC61
重量
約65g
付属品
USB-Aコード、USB-microBコード
USB出力
DC5V
メーカー
パナソニック

型番リスト

表示件数
型番
EA758YK-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,521円
( 1,673円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電可能本数:単3形2本または4本、単4形2本または4本、合わせて4本まで(1本、3本では充電できません。)
・単3、単4形兼用ニッケル水素電池用
・USB出力…DC5V
・サイズ…66(W)×28(D)×85(H)mm
・重量…約65g
・付属品…USB-Aコード、USB-microBコード
・USBコード付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単3・単4]電池充電器の型番EA758YK-6のページです。 型番EA758YK-6に関する仕様情報を記載しております。
[単3・単4]電池充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単3・単4]電池充電器
電池チェッカー
乾電池エボルタNEO 単1形 LR20NJ
[単2×4本]乾電池・エボルタネオ
[単3] 乾電池(リチウム)
[単3] 乾電池・エボルタネオ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,521円1,458円1,090円1,065円2,020円 -1,485円 -
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
サイズ66(W)×28(D)×85(H)mm約幅70㎜×奥行23㎜×高さ110㎜-約φ26.2×50mm(1本)約φ14.4×50.4mm約φ14.5×50.5mm(1本)
型式BQ-CC61FF-991P-WLR20NJ/4SWLR14NJ/4SW--
重量約65g約53g(コイン形リチウム電池含む)-約66g(1本あたり)約14.5g/1本あたり約24g(1本あたり)
付属品USB-Aコード、USB-microBコードコイン形リチウム電池1個----
USB出力DC5V-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました