ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

AC100V/8.2W/E26電球/LED(電球色)

AC100V/8.2W/E26電球/LED(電球色) EA758XR-526
通常単価(税別)
5,145
税込単価
5,660
通常出荷日:3日目

【特長】・電圧…100V・定格寿命…40,000時間・クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。・...

詳細を確認

型番:

EA758XR-526
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA758XR-526の仕様・寸法情報

型式
LDA8LCW
光色
電球色
口金
E26
定格寿命
40,000時間
消費電力
8.2W
全光束
810ルーメン
電圧
100V
メーカー
パナソニック

型番リスト

表示件数
型番
EA758XR-526
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,145
( 5,660 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧…100V
・定格寿命…40,000時間
・クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。
・屋外器具・密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
・消費電力…8.2W
・光色…電球色
・全光束…810ルーメン
・口金…E26

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC100V/8.2W/E26電球/LED(電球色)の型番EA758XR-526のページです。 型番EA758XR-526に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/8.2W/E26電球/LED(電球色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/8.2W/E26電球/LED(電球色)
AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)
AC100V/0.7W/E12 電球/LED(小丸/クリア)
AC100V/7.9W/7.3W/E26 電球/LED(広配光)
AC100V/4.4W/スターターE17/10形 LED電球(昼白色)・6.6W/E17 LED電球(昼白色)
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,1458609631,0092,2931,155
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
型式LDA8LCWLDT1LGE12LDT1LE12C---
光色電球色電球色電球色-昼白色-
口金E26E12E12--E12
定格寿命40,000時間40,000時間40,000時間40,000時間--
消費電力8.2W0.5W0.7W---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました