17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色) EA758XJ-25

AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)

通常単価(税別)
860円
税込単価
946円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・電圧…100V・定格寿命…40,000時間・密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない...

詳細を確認
  • 型式
    LDT1LGE12
  • 光色
    電球色
  • 口金
    E12
  • 定格寿命
    40,000時間
  • 消費電力
    0.5W
  • 全光束
    10ルーメン
  • 電圧
    100V
  • メーカー
    パナソニック

型番:

EA758XJ-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA758XJ-25の仕様・寸法情報

型式
LDT1LGE12
光色
電球色
口金
E12
定格寿命
40,000時間
消費電力
0.5W
全光束
10ルーメン
電圧
100V
メーカー
パナソニック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758XJ-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860円
( 946円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧…100V
・定格寿命…40,000時間
・密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。)
・消費電力…0.5W
・光色…電球色
・全光束…10ルーメン
・口金…E12

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)の型番EA758XJ-25のページです。 型番EA758XJ-25に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)
AC100V/8.2W/E26電球/LED(電球色)
AC100V/0.7W/E12 電球/LED(小丸/クリア)
AC100V/7.9W/7.3W/E26 電球/LED(広配光)
AC100V/4.4W/スターターE17/10形 LED電球(昼白色)・6.6W/E17 LED電球(昼白色)
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格860円5,145円963円1,009円2,293円1,155円
通常出荷日1日目3日目3日目3日目3日目3日目
型式LDT1LGE12LDA8LCWLDT1LE12C---
光色電球色電球色電球色-昼白色-
口金E12E26E12--E12
定格寿命40,000時間40,000時間40,000時間40,000時間--
消費電力0.5W8.2W0.7W---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました