17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[単3×3本]フラッシュライト/LED(防爆) EA758HA-34

[単3×3本]フラッシュライト/LED(防爆)

  • 光源
    高輝度3W白色LED球
  • 使用電池
    単3×3本(付属)
  • 電池寿命
    12時間
  • 重量
    290g
  • サイズ
    φ38×151mm
  • 明るさ
    200ルーメン
  • 付属品
    ヘッド用、電池交換用レンチ×2本

型番:

EA758HA-34
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

使用方法・使用事例

使用方法

[単3×3本]フラッシュライト/LED(防爆) 取扱説明書1[単3×3本]フラッシュライト/LED(防爆) 取扱説明書2

EA758HA-34の仕様・寸法情報

光源
高輝度3W白色LED球
使用電池
単3×3本(付属)
電池寿命
12時間
重量
290g
サイズ
φ38×151mm
明るさ
200ルーメン
付属品
ヘッド用、電池交換用レンチ×2本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758HA-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,914円
( 21,905円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光源…高輝度3W白色LED球
・充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。
・耐圧防爆構造(d2G5基準合格品)
・サイズ…直径38×151mm
・重量…290g
・使用電池…単3×3本(付属)
・明るさ…200ルーメン
・電池寿命…12時間
・集光

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[単3×3本]フラッシュライト/LED(防爆)の型番EA758HA-34のページです。 型番EA758HA-34に関する仕様情報を記載しております。
[単3×3本]フラッシュライト/LED(防爆)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単3×3本]フラッシュライト/LED(防爆)
LED防爆型ミニライト・プラス
[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造)
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED
メーカーエスコハタヤリミテッドエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,914円22,852円9,309円9,641円14,905円10,624円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
光源高輝度3W白色LED球-----
使用電池単3×3本(付属)-----
電池寿命12時間----リチウム電池:4.25時間(強)、14時間(弱)、8時間(点滅)、CR123A:1.5時間(強)、14時間(弱)、3時間(点滅)
重量290g-180g(電池含)216g(電池含)207g(電池含)79g
サイズφ38×151mm-Φ42×156mmΦ43×178mmΦ45×178mmΦ24×108mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました