17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[単4×2本]フラッシュライト/LED(ペン型)

通常単価(税別)
1,782
税込単価
1,960
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・光源…LED球・光束…35ルーメン・照射距離…9m・使用電池…単4×2本(付属)・電池寿命…...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ペンタイプ
  • 最大点灯時間(h)
    20
  • 電源
    乾電池単4
  • 重量
    20g(本体のみ)
  • サイズ
    Φ12×140mm
  • 明るさ
    35ルーメン(固定)
  • 照射距離
    9m
  • 電源詳細
    単4×2本(付属)

型番:

EA758E-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA758E-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ペンタイプ
最大点灯時間(h)
20
電源
乾電池単4
重量
20g(本体のみ)
サイズ
Φ12×140mm
明るさ
35ルーメン(固定)
照射距離
9m
電源詳細
単4×2本(付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758E-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,782
( 1,960 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光源…LED球
・光束…35ルーメン
・照射距離…9m
・使用電池…単4×2本(付属)
・電池寿命…20時間
・サイズ…直径12×140mm
・重量…20g(本体のみ)
・明るさ…固定
・散光
・スチールクリップ付
・コンパクトなペンライトで、明るく白い光を放ちます。
・ステンレス製のボディが、落下や磨耗のダメージを最小限に防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単4×2本]フラッシュライト/LED(ペン型)の型番EA758E-1Aのページです。 型番EA758E-1Aに関する仕様情報を記載しております。
[単4×2本]フラッシュライト/LED(ペン型)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
金型製作時
5
満足度:5.0
小型ながら広範囲を照らしてくれるため 非常に使いやすいです。 
0人が参考にしています。
携帯用
5
満足度:5.0
携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単4×2本]フラッシュライト/LED(ペン型)
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)
[単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)
[単3×3本]フラッシュライト/LED(防爆)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,7825,93010,21513,29815,82620,685
通常出荷日2日目1日目〜1日目2日目1日目1日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型-
種類ペンタイプペンタイプストラップタイプペンタイプストラップタイプ-
最大点灯時間(h)20862(強) / 11(弱)5.75-
電源乾電池単4乾電池単4乾電池単3乾電池単3乾電池単3-
重量20g(本体のみ)47g(電池含)216g(電池含)184g(電池含)207g(電池含)290g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト