ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

123×99mm石けん皿

123×99mm石けん皿 EA638LF-95
通常単価(税別)
723円
税込単価
795円
通常出荷日:3日目

【特長】・サイズ…123×99×27(H)mm・耐荷重…3kg・材質…皿:ポリスチレン、フレーム:ステ...

詳細を確認

型番:

EA638LF-95
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638LF-95の仕様・寸法情報

材質
皿:ポリスチレン、フレーム:ステンレス
サイズ
123×99×27(H)mm
耐荷重
3kg
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638LF-95
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723円
( 795円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…123×99×27(H)mm
・耐荷重…3kg
・材質…皿:ポリスチレン、フレーム:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

123×99mm石けん皿の型番EA638LF-95のページです。 型番EA638LF-95に関する仕様情報を記載しております。
123×99mm石けん皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
123×99mm石けん皿
141×72mm歯ブラシスタンド(ステンレス製)
218×61mm歯ブラシスタンド(ステンレス製)
ドライヤーホルダー EA638LF-122
110×85×30mm石けん皿(シリコン製)
150mm ロングレバーハンドル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格723円1,092円1,092円1,556円985円2,873円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質皿:ポリスチレン、フレーム:ステンレスステンレスステンレススチール(粉体塗装)シリコン亜鉛、黄銅
サイズ123×99×27(H)mm141×72×96(H)mm218×61×92(H)mm160×85×140(H)mm110×85×30(H)mm163×45mm
耐荷重3kg3kg5kg2kg--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました