ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

110×85×30mm石けん皿(シリコン製)

110×85×30mm石けん皿(シリコン製) EA638LF-77
通常単価(税別)
985
税込単価
1,084
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…シリコン・石けんを点で支えるから水切れがよく、早く乾きます。・斜めの底で水がたまらず清...

詳細を確認

型番:

EA638LF-77
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA638LF-77の仕様・寸法情報

材質
シリコン
サイズ
110×85×30(H)mm

型番リスト

表示件数
型番
EA638LF-77
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
985
( 1,084 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…シリコン
・石けんを点で支えるから水切れがよく、早く乾きます。
・斜めの底で水がたまらず清潔です。
・サイズ…110×85×30(H)mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

110×85×30mm石けん皿(シリコン製)の型番EA638LF-77のページです。 型番EA638LF-77に関する仕様情報を記載しております。
110×85×30mm石けん皿(シリコン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
110×85×30mm石けん皿(シリコン製)
123×99mm石けん皿
110×50×70mm歯ブラシスタンド
141×72mm歯ブラシスタンド(ステンレス製)
218×61mm歯ブラシスタンド(ステンレス製)
328×105mmボトルスタンド(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9857239401,0921,0921,512
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質シリコン皿:ポリスチレン、フレーム:ステンレス本体:ABS樹脂、底:エラストマー樹脂ステンレスステンレスステンレス
サイズ110×85×30(H)mm123×99×27(H)mm110(W)×50(D)×70(H)mm141×72×96(H)mm218×61×92(H)mm328(W)×105(D)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました