ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

石けん水入れ用操作部

石けん水入れ用操作部 EA638LF-50
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円
通常出荷日:3日目

【特長】・全長…51mm・材質…ステンレス鋼、合成ゴム・型式…THY448A・TOTO製

型番:

EA638LF-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638LF-50の仕様・寸法情報

全長
51mm
材質
ステンレス鋼、合成ゴム
メーカー型番
THY448A
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638LF-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300円
( 2,530円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長…51mm
・材質…ステンレス鋼、合成ゴム
・型式…THY448A
・TOTO製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石けん水入れ用操作部の型番EA638LF-50のページです。 型番EA638LF-50に関する仕様情報を記載しております。
石けん水入れ用操作部のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
工場内のトイレで使用。
3
満足度:3.0
現行の石けん水入れに漏れが発生、修理の為に購入。 費用削減の為に新品購入出来ず、交換用の部品を注文。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石けん水入れ用操作部
45.5mm 右ねじ用 スピンドル
41.5mm 右ねじ用 スピンドル
R3/4"×R3/4" 給水管用ニップル
R1/2"×R1/2" 給水管用丸ニップル(クロムメッキ)
Rc1/2"×Rc1/2" 給水管用六角ソケット(クロムメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,300円1,198円1,520円1,430円546円1,129円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長51mm45.5mm41.5mm36mm31mm35mm
材質ステンレス鋼、合成ゴム黄銅黄銅青銅黄銅(クロムメッキ)青銅(クロムメッキ)
メーカー型番THY448ATHY31104THY31221---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました