ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

直径270mm洗面器

直径270mm洗面器 EA638LF-19
通常単価(税別)
757円
税込単価
833円
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…ポリプロピレン・重量…21.5g・耐熱温度…120℃・抗菌銀イオン配合・サイズ…直径2...

詳細を確認

型番:

EA638LF-19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638LF-19の仕様・寸法情報

サイズ
φ270×100(H)mm
材質
ポリプロピレン
耐熱温度
120℃
重量
21.5g

型番リスト

表示件数
型番
EA638LF-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
757円
( 833円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリプロピレン
・重量…21.5g
・耐熱温度…120℃
・抗菌銀イオン配合
・サイズ…直径270×100(H)mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

直径270mm洗面器の型番EA638LF-19のページです。 型番EA638LF-19に関する仕様情報を記載しております。
直径270mm洗面器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直径270mm洗面器
洗面器 258
PFAガス洗浄器 500ml
PFAガス洗浄器 250ml
帯電防止ペール362×270×379
PFAガス洗浄器 F-3013シリーズ
メーカーエスコ東京硝子器械フロン工業フロン工業アズワンアズワン
通常価格757円2,629円144,293円106,445円8,709円106,445円 -
通常出荷日3日目3日目8日目15日目4日目8日目〜
サイズφ270×100(H)mm-----
材質ポリプロピレン-----
耐熱温度120℃-----
重量21.5g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました