ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

165×40×50mm3連フック(マグネット/吸盤付)

165×40×50mm3連フック(マグネット/吸盤付) EA638LA-147
通常単価(税別)
1,324
税込単価
1,456
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…本体:スチール(粉体塗装)フック:天然木・使用場所によってマグネット・吸盤が選べます。...

詳細を確認

型番:

EA638LA-147
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA638LA-147の仕様・寸法情報

材質
本体:スチール(粉体塗装)フック:天然木
耐荷重
0.75kg(250g/1フック)
サイズ(W×D×H)
165×40×50mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638LA-147
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,324
( 1,456 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…本体:スチール(粉体塗装)フック:天然木
・使用場所によってマグネット・吸盤が選べます。
・耐荷重…0.75kg(250g/1フック)
・サイズ(W×D×H)…165×40×50mm

商品担当おすすめ

  • 52x23x18mm/2-3kg フック(マグネット付) 画像

    エスコ

    52x23x18mm/2-3kg フック(マグネット付)

    【商品仕様】サイズ…直径20mm。本体重量…19.5g。パッケージ重量…26.1g。材質…ネオジウム磁石、鉄線、鉄板。耐荷重…2/3kg。フックが360度回転、180度スイングします。ネオジウム磁石を使用しているため、しっかり強力にとまります。JAN:4548745630640

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

165×40×50mm3連フック(マグネット/吸盤付)の型番EA638LA-147のページです。 型番EA638LA-147に関する仕様情報を記載しております。
165×40×50mm3連フック(マグネット/吸盤付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
165×40×50mm3連フック(マグネット/吸盤付)
50x23mm 打込みピンフック(3個)
28x32mm フック(粘着付/3個)
52x23x18mm/2-3kg フック(マグネット付)
0.5kg フック(粘着付/3個)
52x82x48mm フック(マグネット付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3245907139228711,342
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質本体:スチール(粉体塗装)フック:天然木本体:ABS樹脂、ピン:鋼線ステンレスネオジウム磁石、鉄線、鉄板、PE被膜本体:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着材:合成ゴム系本体:ABS樹脂、ヨーク:防錆処理鉄板、磁石:ネオジウム磁石、フック:防錆処理鉄線
耐荷重0.75kg(250g/1フック)2kg5kg2~3kg500g7kg
サイズ(W×D×H)165×40×50mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト