ファクトリーサプライ用品技術窓口

直径400-1200mmドラム回転台

通常単価(税別)
218,875
税込単価
240,763
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・サイズ…1000×1400×153(H)mm・重量…26.8kg・ジャッキ不要のケーブルドラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 重量
    56.8kg
  • サイズ
    1000×1400×153(H)mm
  • メーカー
    育良精機
  • 耐荷重(kg)
    1000
  • 適応ドラム外径(φmm)
    400~1200
  • 適応ドラム幅(mm)
    300~750
  • メーカー型番
    ISR-1200

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA632HD-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA632HD-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
重量
56.8kg
サイズ
1000×1400×153(H)mm
メーカー
育良精機
耐荷重(kg)
1000
適応ドラム外径(φmm)
400~1200
適応ドラム幅(mm)
300~750
メーカー型番
ISR-1200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA632HD-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218,875
( 240,763 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…1000×1400×153(H)mm
・重量…26.8kg
・ジャッキ不要のケーブルドラム回転台です。
・ドラムは付属しておりません。
・耐荷重(kg)…1000
・適応ドラム外径(直径mm)…400/1200
・適応ドラム幅(mm)…300/750

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直径400-1200mmドラム回転台の型番EA632HD-2のページです。 型番EA632HD-2に関する仕様情報を記載しております。
直径400-1200mmドラム回転台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直径400-1200mmドラム回転台
270×1020×115mmドラム回転台
コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数3+2)
AC100V/15A/30m コードリール(元置型アース付)
AC125V/6A/5m コードリール
AC125V/15A/30m コードリール(接地付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格218,87579,99851,18325,3874,28034,296
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他コードリールコードリールコードリールコードリール
その他オプションオプション----
重量56.8kg21kg9.9kg8.0kg660g7.9kg
サイズ1000×1400×153(H)mm270×1020×115(H)mm274×258×364mm249×219×334(H)mm167×202×84mm307(W)×213(D)×367(H)mm
メーカー育良精機育良精機日動工業日動工業ハタヤリミテッド(HATAYA)ハタヤリミテッド(HATAYA)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト