ファクトリーサプライ用品技術窓口

270×1020×115mmドラム回転台

通常単価(税別)
77,713円
税込単価
85,484円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・最大安全荷重…29.4kN・サイズ…270×1020×115(H)mm・重量…21kg・2台...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 重量
    21kg
  • サイズ
    270×1020×115(H)mm
  • メーカー
    育良精機
  • 最大安全荷重
    14.7kN
  • 適応ドラム溝幅(mm)
    113
  • メーカー型番
    ISK-DR110

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA632HD-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA632HD-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
重量
21kg
サイズ
270×1020×115(H)mm
メーカー
育良精機
最大安全荷重
14.7kN
適応ドラム溝幅(mm)
113
メーカー型番
ISK-DR110

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA632HD-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,713円
( 85,484円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大安全荷重…29.4kN
・サイズ…270×1020×115(H)mm
・重量…21kg
・2台組み合わせてドラムの移動、回転、方向転換に

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

270×1020×115mmドラム回転台の型番EA632HD-1のページです。 型番EA632HD-1に関する仕様情報を記載しております。
270×1020×115mmドラム回転台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
270×1020×115mmドラム回転台
ドラム回転台
AC200V→AC115V/10A/30m コードリール(降圧トランス)
AC125V/32A/30m コードリール(極太/過負荷遮断)
コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数3+2)
AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付)
メーカーエスコ育良精機製作所エスコエスコエスコエスコ
通常価格77,713円46,689円 -58,320円41,840円47,134円31,210円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプその他その他コードリールコードリールコードリールコードリール
その他オプションオプション----
重量21kg-16kg9.8kg9.9kg9.7kg
サイズ270×1020×115(H)mm-310×320×420(H)mm290×210×363(H)mm274×258×364mm260×220×341(H)mm
メーカー育良精機-日動工業日動工業日動工業日動工業
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました