17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

バックル(プラスチック製・2個)【2個入り】

バックル(プラスチック製・2個)
通常単価(税別)
595735
税込単価
655809
通常出荷日:3日目

・★プッシュボタンで左右のプラグを着脱できる3方向タイプ

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用バンド幅

外寸

外寸サイズ

最小発注数量
25mm
42×88mm
42×88mm
1パック

2個入り

30mm
57×104mm
57×104mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
595
( 655 )
3日目
735
( 809 )
3日目

詳細情報

基本情報

・★プッシュボタンで左右のプラグを着脱できる3方向タイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バックル(プラスチック製・2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックル(プラスチック製・2個)
バックル(プラスチック製・2個)
バックル(プラスチック製・5個)
アジャスター(プラスチック製・5個)
バックル(フロントリリース/プラスチック製)
バックル(回転式/プラスチック製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格595-545 -661 -449 -462 -482 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂プラスチックプラスチックポリアセタール樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト