17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

バックル(プラスチック製・5個)【5個入り】

バックル(プラスチック製・5個)
通常単価(税別)
6611,320
税込単価
7271,452
通常出荷日:3日目

・両端にアジャスター機能付き

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用バンド幅

外寸

外寸サイズ

最小発注数量
20mm
29×55mm
29×55mm
1パック

5個入り

25mm
35×66mm
35×66mm
1パック

5個入り

38mm
46×79mm
46×79mm
1パック

5個入り

50mm
60×83mm
60×83mm
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
661
( 727 )
3日目
723
( 795 )
3日目
996
( 1,096 )
3日目
1,320
( 1,452 )
3日目

詳細情報

基本情報

・両端にアジャスター機能付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バックル(プラスチック製・5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックル(プラスチック製・5個)
バックル(プラスチック製・2個)
バックル(プラスチック製・2個)
アジャスター(プラスチック製・5個)
バックル(スチール製/5個)
バックル(フロントリリース/プラスチック製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格661-545 -595 -449 -647 -462 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂プラスチック鉄(ニッケルメッキ)プラスチック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト