17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

直径114mmマグネットボウル EA508SM-64

直径114mmマグネットボウル

通常単価(税別)
2,154円
税込単価
2,369円
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…ABS樹脂・ねじ、部品、小物パーツ等に。・強力なマグネットにより、キャビネット等に自由...

詳細を確認
  • 耐荷重
    1kg
  • サイズ
    φ114mm
  • 材質
    ABS樹脂

型番:

EA508SM-64
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA508SM-64の仕様・寸法情報

耐荷重
1kg
サイズ
φ114mm
材質
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA508SM-64
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,154円
( 2,369円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ABS樹脂
・ねじ、部品、小物パーツ等に。
・強力なマグネットにより、キャビネット等に自由に取付可能。
・背面のマグネットには、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。
・サイズ…直径114mm
・耐荷重…1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

直径114mmマグネットボウルの型番EA508SM-64のページです。 型番EA508SM-64に関する仕様情報を記載しております。
直径114mmマグネットボウルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直径114mmマグネットボウル
直径153mmマグネットボウル
280×70×60mmマグネットホルダー
185×65×155mmマグネットホルダー
405×100×134mmスプレー缶ホルダー(マグネット付)
310x 75x90mm マグネットトレー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,154円2,622円1,556円2,015円6,564円2,536円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
耐荷重1kg1kg約1kg約1kg4kg20N(2.0kgf)
サイズφ114mmφ153mm280(W)×70(D)×60(H)mm185×65×155(H)mm405(W)×100(D)×134(H)mm310×75×90(H)mm
材質ABS樹脂ABS樹脂本体:スチール、バー:天然木本体:スチール、バー:天然木スチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました