17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

洗桶(ステンレス製)

洗桶(ステンレス製)
通常単価(税別)
5,154円~24,953円
税込単価
5,669円~27,448円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

最小発注数量
φ300×118(H)
1個
φ400×139(H)
1個
φ600×200(H)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,154円
( 5,669円 )
3日目
9,897円
( 10,887円 )
3日目
24,953円
( 27,448円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗桶(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗桶(ステンレス製)
390x150mm/500x165mm 洗桶(ステンレス製)
ざる(ステンレス製)
洗浄ざる(ステンレス製)
洗浄かご(ステンレス製)
水切り網(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,154円-5,983円 -2,510円 -1,200円 -5,650円 -6,223円 -
通常出荷日3日目1日目3日目1日目2日目〜1日目
材質ステンレス(18-0)-ステンレス(18-8)-ステンレス(18-8)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト