17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

10/20L ポリタンク(ノズル・コック付)

10/20L ポリタンク(ノズル・コック付)
通常単価(税別)
3,941円~4,796円
税込単価
4,335円~5,276円
通常出荷日:3日目

・ノズルはタンク内に収納できます。・食品関連・飲料水用として使用できます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

容量

サイズ(W×D×H)

(mm)

重量

ノズル先端径

コックサイズ

最小発注数量
本体・ノズル:高密度ポリエチレンフタ・アダプター:ポリプロピレン
10L
348×174×319mm
-
-
-
1個
本体・ノズル:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン
20L
380×200×400(H)mm(コック含まず)
990g
20mm
70(W)×70(H)mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,941円
( 4,335円 )
3日目
4,796円
( 5,276円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ノズルはタンク内に収納できます。
・食品関連・飲料水用として使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10/20L ポリタンク(ノズル・コック付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10/20L ポリタンク(ノズル・コック付)
10/20L ポリタンク(ノズル付)
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
広口ポリ容器
φ55/74/90 広口ポリ容器(10個)
φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,941円-2,902円 -1,005円 -491円 -2,138円 -2,842円 -
通常出荷日3日目2日目〜2日目〜3日目3日目2日目〜
詳細1コック付(取外し可)パッキン付入数:10本入数:1個入数:10個入数:10個
詳細2パッキン付-フタはねじ式フタはねじ式、中ブタなしフタはねじ式、中ブタなしフタは、ねじ式、中ブタ付
ノズル長245mm245mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト