17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

324x415mm 引出し式収納ケース(4~5段)

通常単価(税別)
13,130円
税込単価
14,443円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・木天板は汚れに強く、前面は塗装家具のような質感でデザイン性にも優れています。・耐水加工の天板のため、...

詳細を確認

型番:

EA506L-49
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA506L-49の仕様・寸法情報

種類
引き出し式収納ケース
ふた
無
間口(mm)
330
奥行(mm)
415
高さ(mm)
1000
材質
プラスチック
材質詳細
本体・引出し:ポリプロピレン、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニール・MDF)
重量
8.7kg
引出し内寸法
247(W)×360(D)×145(H)mm
引出し耐荷重
2kg(天板:10kg)
段数
5段
-
-

絞り込み条件

  • 種類

  • ふた

  • 高さ(mm)

  • 材質詳細

  • 重量

  • 引出し内寸法

  • 引出し耐荷重

  • 段数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506L-49

種類

ふた

高さ

(mm)

材質詳細

重量

引出し内寸法

引出し耐荷重

段数

最小発注数量
引き出し式収納ケース
無
1000
本体・引出し:ポリプロピレン、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニール・MDF)
8.7kg
247(W)×360(D)×145(H)mm
2kg(天板:10kg)
5段
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,130円
( 14,443円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・木天板は汚れに強く、前面は塗装家具のような質感でデザイン性にも優れています。
・耐水加工の天板のため、湿気のある場所でも使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

324x415mm 引出し式収納ケース(4~5段)の型番EA506L-49のページです。 型番EA506L-49に関する仕様情報を記載しております。
324x415mm 引出し式収納ケース(4~5段)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
324x415mm 引出し式収納ケース(4~5段)
ウッドトップチェスト
引出し式収納ケース(3~5段)
440x550x870mm 引き出し式収納ケース(4段)
引出し式収納ケース(1段・3段)
引出し式収納ケース(1段・6段)
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,130円4,864円 -6,184円 -14,612円2,221円 -2,105円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
間口(mm)330-556440320320
奥行(mm)415-410550390390
材質プラスチック-プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました