ファクトリーサプライ用品技術窓口

656×456×326mm/77.2Lコンテナ(OD色)

型番:

EA506AF-54
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA506AF-54の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色
その他
容量(L)
77.2
外形間口(mm)
656
外形奥行(mm)
456
外形高さ(mm)
326
サイズ
内寸:610×410×315(H)mm、有効内寸:600×400×304(H)mm
色詳細
OD色
メーカー
ESCOオリジナル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506AF-54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,487円
( 7,136円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量…77.2L
・サイズ…656×456×326(H)mm
・材質…ポリプロピレン
・積み重ね可能
・色…OD色
・コンテナ用のふたはEA506AF-55をご使用下さい(別売)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

656×456×326mm/77.2Lコンテナ(OD色)の型番EA506AF-54のページです。 型番EA506AF-54に関する仕様情報を記載しております。
656×456×326mm/77.2Lコンテナ(OD色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
656×456×326mm/77.2Lコンテナ(OD色)
924x620x602mm/298L折畳コンテナ(OD色)
1100×285×203mm/51.2L折畳コンテナ(青)
42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)
530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)
530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,487円15,568円9,759円3,501円3,689円3,866円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナ-----
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-----
色その他-----
容量(L)77.2-----
外形間口(mm)656-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました