17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[XL]指カバー(革製) EA353A-13

[XL]指カバー(革製)

通常単価(税別)
2,235円
税込単価
2,459円
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…セーム革・厚み…0.8mm・伸縮バンド付・サイズ(円周)…XL(70mm)

  • 材質
    セーム革
  • 厚み
    0.8mm
  • サイズ(円周)
    XL(70mm)
  • 内容量
    1個

型番:

EA353A-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA353A-13の仕様・寸法情報

材質
セーム革
厚み
0.8mm
サイズ(円周)
XL(70mm)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA353A-13

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,235円
( 2,459円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…セーム革
・厚み…0.8mm
・伸縮バンド付
・サイズ(円周)…XL(70mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[XL]指カバー(革製)の型番EA353A-13のページです。 型番EA353A-13に関する仕様情報を記載しております。
[XL]指カバー(革製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[XL]指カバー(革製)
[L] 指カバー(革製)
ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉なし ホワイト/バイオレット
ニトリル極薄手袋(パウダーフリー) エコソフトスマートNBRグローブ ブルー
ネオプレン・ラテックス ロング手袋 UltraNeo 450
ニトローブ(TYPEーR65) ブルー
メーカーエスコエスコトラスコ中山オカモトアズワンアズワン
通常価格2,235円2,235円4,650円3,278円2,155円 -1,736円 -
通常出荷日3日目3日目1日目1日目〜1日目1日目
材質セーム革セーム革----
厚み0.8mm0.8mm----
サイズ(円周)XL(70mm)L(64mm)----
内容量1個1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました