ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショルダーベルト パット付

  • サイズ (mm)
    幅38×長さ(570~1100)
  • JANコード
    4977292166287
  • 材質
    本体:ポリエステル、金具:スチール
  • パッケージ幅 (mm)
    65
  • パッケージ高さ (mm)
    330
  • パッケージ奥行き (mm)
    20
  • パッケージ重量 (g)
    100

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。合成繊維ですので、火気・薬品等に近づけないでください。

型番:

ETP-SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ETP-SBの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
幅38×長さ(570~1100)
JANコード
4977292166287
材質
本体:ポリエステル、金具:スチール
パッケージ幅(mm)
65
パッケージ高さ(mm)
330
パッケージ奥行き(mm)
20
パッケージ重量(g)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
ETP-SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762円
( 838円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

D環付ポップアップバッグ・ツールバッグに取り付け可能です。
【特長】
・ツールバッグ取付け用ショルダーベルトです
・パット付です

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。合成繊維ですので、火気・薬品等に近づけないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショルダーベルト パット付の型番ETP-SBのページです。 型番ETP-SBに関する仕様情報を記載しております。
ショルダーベルト パット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショルダーベルト パット付
革釘袋 ホルダー付き
ポップアップバッグ 丸 ミニ
ポップアップバッグ 丸 L
ツールキャリーバッグハンディ
ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格762円2,981円1,110円3,985円3,115円3,500円
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
サイズ(mm)幅38×長さ(570~1100)240×40×320幅150×高さ180幅420×高さ450270×210×350420x220x260
JANコード497729216628749772921489934977292166171497729215043949772921659694977292166799
材質本体:ポリエステル、金具:スチール牛革ポリエステルワイヤー鋼鉄線ポリエステルワイヤー鋼鉄線ポリエステルEVA主材料:ポリエステル600D、ハンドル:ステンレスパイプ・EVA、補強材:(側面)ベニヤ・竹・(底板)PE
パッケージ幅(mm)65330170420320420
パッケージ高さ(mm)330320170420360220

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました