ファクトリーサプライ用品技術窓口

サポートショルダーベルト

通常単価(税別)
1,543
税込単価
1,697
通常出荷日:3日目

【特長】・クッション付で肩にやさしいショルダーベルトで、喰い込む痛さを軽減します・立体EVAクッション...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • 長さ (mm)
    1100
  • JANコード
    4977292165914
  • 材質
    ポリエステル
  • パッケージ幅 (mm)
    90
  • パッケージ高さ (mm)
    420
  • パッケージ奥行き (mm)
    30
  • パッケージ重量 (g)
    221
  • 仕様
    約38mm幅

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。合成繊維ですので、火気・薬品等に近づけないでください。

型番:

ETP-SBD
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ETP-SBDの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業ベルト
長さ(mm)
1100
JANコード
4977292165914
材質
ポリエステル
パッケージ幅(mm)
90
パッケージ高さ(mm)
420
パッケージ奥行き(mm)
30
パッケージ重量(g)
221
仕様
約38mm幅
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ETP-SBD
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,543
( 1,697 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション付で肩にやさしいショルダーベルトで、喰い込む痛さを軽減します
・立体EVAクッションは、マジックテープで取り外し、他のベルトに取り付け可能です
・D環付バッグにも取り付け可能です
【用途】
・ツールバッグ用のショルダーベルト

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。合成繊維ですので、火気・薬品等に近づけないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポートショルダーベルトの型番ETP-SBDのページです。 型番ETP-SBDに関する仕様情報を記載しております。
サポートショルダーベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サポートショルダーベルト
サポートベルト ESB-2GRAY
綿製2ピンバックルベルト WP-40
ナイロン製作業用ベルト
ナイロンベルト 穴止めタイプ
ワンタッチバックルベルト 38/48mm
メーカーE-ValueE-Valueトーヨーセフティートーヨーセフティーカジメイクプロスター
通常価格1,5431,266729957 -522 -1,333 -
通常出荷日3日目3日目4日目1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト
長さ(mm)1100800----
JANコード49772921659144977292143547----
材質ポリエステルポリエステル金具:スチール----
パッケージ幅(mm)90120----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト