ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 入数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超強力ネオジウム磁石13mm

超強力ネオジウム磁石13mm EMT-1304NM
通常単価(税別)
488円
税込単価
537円
通常出荷日:3日目

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。【特長】・看板やボードの貼り付け・固定にもお使...

詳細を確認
  • ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険でので十分にご注意下さい。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。磁力は取り付けるスチールの厚み、表面の状態によって変わります。マグネットが滑り落ちる場合は使用しないで下さい。火気・高温になる場所には近づけないで下さい。お子様の手の届かないところで使用・保管してください。取扱いの際は指等に挟まないよう十分にご注意ください。

型番:

EMT-1304NM
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EMT-1304NMの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色
シルバー
サイズ(mm)
直径13
表面磁束密度(mT)
200
JANコード
4977292280709
材質
ニッケルメッキネオジウム磁石
パッケージ幅(mm)
90
パッケージ高さ(mm)
150
パッケージ奥行き(mm)
3
パッケージ重量(g)
12
入数
4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EMT-1304NM

入数

最小発注数量
4
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
488円
( 537円 )
3日目

詳細情報

基本情報

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。
【特長】
・看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます
・手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです
【用途】
・事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定

ご注意

  • ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険でので十分にご注意下さい。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。磁力は取り付けるスチールの厚み、表面の状態によって変わります。マグネットが滑り落ちる場合は使用しないで下さい。火気・高温になる場所には近づけないで下さい。お子様の手の届かないところで使用・保管してください。取扱いの際は指等に挟まないよう十分にご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超強力ネオジウム磁石13mmの型番EMT-1304NMのページです。 型番EMT-1304NMに関する仕様情報を記載しております。
超強力ネオジウム磁石13mmのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
フィルター取り付け用
5
満足度:5.0
機器にフィルターを取り付けるのに利用しました。 薄さ、小ささ、強さ、すべて十分満たされてて使いやすいです。 今後も必要な...もっと読む
0人が参考にしています。
メモの貼り付け
5
満足度:5.0
 メモ用紙を張り付けるのに強力で小さいものが欲しく購入しました。 掲示板に張り付けたところ小さく目立たず強力な磁力で張り...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力ネオジウム磁石13mm
超強力ネオジウム磁石 6mm
強力マグネット
強力マグネットテープ
強力マグネットバンド
超強力マグネットフック 3kg 白
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Valueソニック
通常価格488円473円467円 -516円516円504円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目5日目
商品タイプその他その他その他シートタイプシートタイプその他
色シルバーシルバーブラック--ホワイト
サイズ(mm)直径13直径6-幅20×厚さ1.2幅20×厚さ4-
表面磁束密度(mT)20020060---
JANコード49772922807094977292280693-49772922807234977292280716-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました