17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超強力ネオジウム磁石 6mm EMT-0608NM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超強力ネオジウム磁石 6mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EMT-0608NM

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。
【特長】
・看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます
・手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです
【用途】
・事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定

ご注意

  • ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険でので十分にご注意下さい。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。磁力は取り付けるスチールの厚み、表面の状態によって変わります。マグネットが滑り落ちる場合は使用しないで下さい。火気・高温になる場所には近づけないで下さい。お子様の手の届かないところで使用・保管してください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
シルバー
サイズ(mm)
直径6
表面磁束密度(mT)
200
JANコード
4977292280693
材質
ニッケルメッキネオジウム磁石
パッケージ幅(mm)
90
パッケージ高さ(mm)
150
パッケージ奥行き(mm)
3
パッケージ重量(g)
10
入数
8
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト