17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

強力マグネット

強力マグネット
  • EMT-1050RM
  • EMT-2025RM
  • EMT-3012RM
通常単価(税別)
467円~481円
税込単価
514円~529円
通常出荷日:3日目

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。【特長】・職場や家庭でのメモ止めや自由研究など...

詳細を確認
  • ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険でので十分にご注意下さい。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。磁力は取り付けるスチールの厚み、表面の状態によって変わります。マグネットが滑り落ちる場合は使用しないで下さい。火気・高温になる場所には近づけないで下さい。お子様の手の届かないところで使用・保管してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

パッケージ重量

(g)

入数

最小発注数量
直径10
4977292280662
59
50
3個
直径20
4977292280679
112
25
3個
直径30
4977292280686
157
12
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467円
( 514円 )
3日目
467円
( 514円 )
3日目
481円
( 529円 )
3日目

詳細情報

基本情報

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。
【特長】
・職場や家庭でのメモ止めや自由研究など学習用としてお使いいただけます
・アイデア次第で様々な使い方ができます
【用途】
・事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定

ご注意

  • ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険でので十分にご注意下さい。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。磁力は取り付けるスチールの厚み、表面の状態によって変わります。マグネットが滑り落ちる場合は使用しないで下さい。火気・高温になる場所には近づけないで下さい。お子様の手の届かないところで使用・保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力マグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力マグネット
超強力ネオジウム磁石 6mm
超強力ネオジウム磁石13mm
強力カラーマグネット
強力マグネットテープ
強力マグネットバンド
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueマグエックスE-ValueE-Value
通常価格467円-473円488円576円 -516円516円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目〜3日目3日目
商品タイプその他その他その他カラーマグネットシートタイプシートタイプ
色ブラックシルバーシルバー---
表面磁束密度(mT)60200200---
材質フェライト磁石ニッケルメッキネオジウム磁石ニッケルメッキネオジウム磁石---
パッケージ幅(mm)909090-9090
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト