17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

カラーマグネット EMTシリーズ

通常単価(税別)
453円
税込単価
498円
通常出荷日:3日目

スチール面にピタッと貼り付き、メモ書きやマーキングに最適です。【特長】・ホワイトボード、キャビネット、...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

サイズ

(mm)

JANコード

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ重量

(g)

入数

最小発注数量
ブルー
直径40
4977292280624
11
73
4
3個
レッド
直径40
4977292280648
11
73
4
3個
ホワイト
直径40
4977292280631
11
73
4
3個
イエロー
直径40
4977292280655
11
73
4
3個
ブルー
直径30
4977292280587
10
61
6
3個
レッド
直径30
4977292280600
10
61
6
3個
ホワイト
直径30
4977292280594
10
61
6
3個
イエロー
直径30
4977292280617
10
61
6
3個
ブルー
直径20
4977292280549
9
40
9
3個
レッド
直径20
4977292280563
9
40
9
3個
ホワイト
直径20
4977292280556
9
40
9
3個
イエロー
直径20
4977292280570
9
40
9
3個
ブルー
直径15
4977292280501
9
29
10
3個
レッド
直径15
4977292280525
9
29
10
3個
ホワイト
直径15
4977292280518
9
29
10
3個
イエロー
直径15
4977292280532
9
29
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
453円
( 498円 )
3日目
453円
( 498円 )
3日目
453円
( 498円 )
3日目
453円
( 498円 )
3日目
453円
( 498円 )
3日目
453円
( 498円 )
3日目
453円
( 498円 )
3日目
453円
( 498円 )
3日目
453円
( 498円 )
3日目
453円
( 498円 )
3日目
453円
( 498円 )
3日目
453円
( 498円 )
3日目
453円
( 498円 )
3日目
453円
( 498円 )
3日目
453円
( 498円 )
3日目
453円
( 498円 )
3日目

詳細情報

基本情報

スチール面にピタッと貼り付き、メモ書きやマーキングに最適です。
【特長】
・ホワイトボード、キャビネット、冷蔵庫などのあらゆるスチール面に貼り付きます。
【用途】
・事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止めやマーキング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーマグネット EMTシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
進捗管理に使用しています
5
満足度:5.0
改善で製品の進捗状況でをわかるようにするため、捗管理板を作る事になり、その識別用としてこの商品を使用しています。使い易か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーマグネット EMTシリーズ
強力マグネット
強力マグネットテープ
強力マグネットバンド
超強力ネオジウム磁石13mm
超強力ネオジウム磁石 6mm
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格453円467円 -516円516円488円473円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプカラーマグネットその他シートタイプシートタイプその他その他
パッケージ幅(mm)959090909090
パッケージ高さ(mm)165150150150150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト