ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • グリッププライヤ VP-250

    TONE

    グリッププライヤ VP-250

    5.0

    通常価格(税別):3,611円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):2,102円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 軸付砥石PA【20個入り】

    UHT

    軸付砥石PA【20個入り】

    4.8

    通常価格(税別):4,258円~

    通常出荷日:1日目

  • TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    TONE

    TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    4.5

    通常価格(税別):2,818円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 切削剤 ウルトラカット

    住鉱潤滑剤

    切削剤 ウルトラカット

    -

    通常価格(税別):2,031円~

    通常出荷日:1日目 ~

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

木工用チップソー速かまいたち

木工用チップソー速かまいたち SKM-5-147X40P
  • SKM-5-147X40P
  • SKM-7-190X40P
  • SKM-8-125X30P
通常単価(税別)
614円
税込単価
675円
通常出荷日:3日目

角材などの一般木材に、解体にも最適です。【特長】・チップ両側を研磨いるのでバリが出にくくきれいに切断で...

詳細を確認

型番:

SKM-5-147X40P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKM-5-147X40Pの仕様・寸法情報

主要切断材質
木質系建材
外径(mm)
147
刃厚(mm)
1.6
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
40
JANコード
4977292302043
仕様
両側研磨
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SKM-5-147X40PSKM-5-147X40P

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

最小発注数量
147
40
4977292302043
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614円
( 675円 )
3日目

詳細情報

基本情報

角材などの一般木材に、解体にも最適です。
【特長】
・チップ両側を研磨いるのでバリが出にくくきれいに切断できます。
【用途】
・電動丸鋸用木工チップソー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木工用チップソー速かまいたちの型番SKM-5-147X40Pのページです。 型番SKM-5-147X40Pに関する仕様情報を記載しております。
木工用チップソー速かまいたちのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用チップソー速かまいたち
“木工用チップソー”
チップソー(一般木工用)
木工用チップソー ACW
無限チップソー(木工用)
木工用サイレントチップソー ACW
メーカーE-Valueトラスコ中山マキタアックスブレーンハウスビーエムアックスブレーン
通常価格614円3,999円 -7,658円1,545円3,640円 -2,677円
通常出荷日3日目1日目3日目5日目5日目5日目〜
主要切断材質木質系建材木質系建材木質系建材木質系建材木質系建材木質系建材
刃厚(mm)1.61.62.21.61.61.6
内径(mm)202025.4202020
仕様両側研磨-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました