ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダイヤモンドカッター3枚組(セグメントタイプ)

ダイヤモンドカッター3枚組(セグメントタイプ) EDW-105S-3
通常単価(税別)
1,526円
税込単価
1,679円
通常出荷日:3日目

切断スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。【特長】・切り粉の排出が良く、切れ味(スピ...

詳細を確認
  • ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。側圧をかけないで、曲線切りは避け、安全カバー使用してください。乾式専用ですので、湿式使用や水をかけてのご使用はおやめ下さい。材料が濡れている場合もご使用はおやめください。使用中は必ず安全メガネ・防じんマスク・安全手袋を使用してください。作業環境によっては、耳栓・ヘルメットを着用してください。

型番:

EDW-105S-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EDW-105S-3の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
105
刃厚(mm)
2.1
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
刃幅(mm)
7
ホイールタイプ
セグメントタイプ
JANコード
4977292300650
最高回転速度(min-1)
14500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EDW-105S-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,526円
( 1,679円 )
3日目

詳細情報

基本情報

切断スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。
【特長】
・切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。
【用途】
・コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。

ご注意

  • ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。側圧をかけないで、曲線切りは避け、安全カバー使用してください。乾式専用ですので、湿式使用や水をかけてのご使用はおやめ下さい。材料が濡れている場合もご使用はおやめください。使用中は必ず安全メガネ・防じんマスク・安全手袋を使用してください。作業環境によっては、耳栓・ヘルメットを着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター3枚組(セグメントタイプ)の型番EDW-105S-3のページです。 型番EDW-105S-3に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッター3枚組(セグメントタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ハツリ作業
5
満足度:5.0
ウェーブタイプを使ってみてよかったため,よりすばやく切断するためにこちらのタイプも利用してみました. 普通によく切れる十...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター3枚組(セグメントタイプ)
ダイヤモンドカッター3枚組(ウェーブタイプ)
ダイヤモンドカッター2枚組
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
ダイヤモンドカッター 電着タイプ
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001
メーカーE-ValueE-ValueE-Valueモトユキ理研ダイヤモンド工業レヂトン
通常価格1,526円1,526円3,857円3,779円3,831円4,342円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目4日目6日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等)コンクリート・アスファルト / タイル / 石材
外径(mm)105105105105105105
刃厚(mm)2.12.11.81.81.81.8
内径(mm)20202022.232020
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました