ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダイヤモンドカッター3枚組(ウェーブタイプ)

ダイヤモンドカッター3枚組(ウェーブタイプ) EDW-105W-3
通常単価(税別)
1,526円
税込単価
1,679円
通常出荷日:3日目

振動が少なく綺麗な切り口なウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。【特長】・切断時の振動や切断面のチッ...

詳細を確認
  • ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。側圧をかけないで、曲線切りは避け、安全カバー使用してください。乾式専用ですので、湿式使用や水をかけてのご使用はおやめ下さい。材料が濡れている場合もご使用はおやめください。使用中は必ず安全メガネ・防じんマスク・安全手袋を使用してください。作業環境によっては、耳栓・ヘルメットを着用してください。

型番:

EDW-105W-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EDW-105W-3の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
105
刃厚(mm)
2.1
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
刃幅(mm)
7
ホイールタイプ
ウェーブタイプ
JANコード
4977292300667
最高回転速度(min-1)
14500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EDW-105W-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,526円
( 1,679円 )
3日目

詳細情報

基本情報

振動が少なく綺麗な切り口なウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。
【特長】
・切断時の振動や切断面のチッピングが少ないきれいな切り口のウェーブタイプです。
【用途】
・コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。

ご注意

  • ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。側圧をかけないで、曲線切りは避け、安全カバー使用してください。乾式専用ですので、湿式使用や水をかけてのご使用はおやめ下さい。材料が濡れている場合もご使用はおやめください。使用中は必ず安全メガネ・防じんマスク・安全手袋を使用してください。作業環境によっては、耳栓・ヘルメットを着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター3枚組(ウェーブタイプ)の型番EDW-105W-3のページです。 型番EDW-105W-3に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッター3枚組(ウェーブタイプ)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
コンクリート切り
4
満足度:4.0
 機材設置時にコンクリを切るために使っています。  普通に切れて断面も問題無いですが、安いだけあって持ちはよくないですが...もっと読む
0人が参考にしています。
基礎を削るのに使用
5
満足度:5.0
普通に問題なく使用できます. 変換のリングも金属製のもので, ちゃんと3つついてくるのでお得感もあります.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター3枚組(ウェーブタイプ)
ダイヤモンドカッター3枚組(セグメントタイプ)
ダイヤモンドカッター2枚組
ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径100mm)
ダイヤモンドブレード レザックスイエロー 湿式切断用 汎用タイプ
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001
メーカーE-ValueE-ValueE-Value理研ダイヤモンド工業ノリタケレヂトン
通常価格1,526円1,526円3,857円5,534円19,130円 -4,342円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目7日目〜6日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / タイル / プラスチック(FRP、塩ビ等)コンクリート・アスファルト / ブロックコンクリート・アスファルト / タイル / 石材
外径(mm)105105105100-105
刃厚(mm)2.12.11.81.4-1.8
内径(mm)202020202720
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式湿式乾式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました