ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダイヤモンドカッター (JAN:4977292301930)

ダイヤモンドカッター (JAN:4977292301930) EDW-30
通常単価(税別)
1,203円
税込単価
1,323円
通常出荷日:3日目

セグメントタイプで切れ味を重視しました。【特長】・切れ味重視で、高い耐久力があります。【用途】・コンク...

詳細を確認

型番:

EDW-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EDW-30の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.7
内径(mm)
20
刃幅(mm)
7
ホイールタイプ
セグメントタイプ
JANコード
4977292301930
最高回転速度(min-1)
14500

型番リスト

表示件数
型番
EDW-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,203円
( 1,323円 )
3日目

詳細情報

基本情報

セグメントタイプで切れ味を重視しました。
【特長】
・切れ味重視で、高い耐久力があります。
【用途】
・コンクリートやレンガやブロックの切断作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター (JAN:4977292301930)の型番EDW-30のページです。 型番EDW-30に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッター (JAN:4977292301930)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター (JAN:4977292301930)
ダイヤモンドカッター (JAN:4977292302081)
ダイヤモンドカッター (JAN:4977292301084)
ダイヤモンドカッター (JAN:4977292301947)
ダイヤモンドカッター (JAN:4977292302036)
ダイヤモンドカッター (JAN:4977292300643)
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格1,203円2,311円1,498円1,217円1,526円810円
通常出荷日3日目4日目3日目3日目3日目3日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト
外径(mm)105125105105107105
刃厚(mm)1.721.71.71.72.1
内径(mm)202220202020
刃幅(mm)777777

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました