ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガストーチ(JAN:4977292241489)

ガストーチ(JAN:4977292241489) ET-150
通常単価(税別)
2,432円
税込単価
2,675円
通常出荷日:3日目

アウトドアやホビーなどに最適です。【特長】・軽量コンパクトで持ち運びが楽です。・ワンタッチで着火します...

詳細を確認

型番:

ET-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ET-150の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガストーチ
炎温度(℃)
1500
燃焼時間(分/缶)
120
バーナー本体外形寸法(mm)
長さ127×幅36×高さ33.7・ボンベ取り付け部径24
バーナー本体重量(g)
95
適用ボンベ
SK11ガストーチ170用ボンベ・SK11カートリッジボンベPRO220g
JANコード
4977292241489
材質
本体:耐熱樹脂
パッケージ幅(mm)
88
パッケージ高さ(mm)
35
パッケージ奥行き(mm)
186
パッケージ重量(g)
120

型番リスト

表示件数
型番
ET-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,432円
( 2,675円 )
3日目

詳細情報

基本情報

アウトドアやホビーなどに最適です。
【特長】
・軽量コンパクトで持ち運びが楽です。
・ワンタッチで着火します。
・付属の適用ボンベは、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベをお使いください)。
【用途】
・アウトドアでの炭火着火や料理等。
【注意】
・高圧下の可燃性ガスが入っています。
・温度が40度以上となるファンヒーター、ストーブなどの付近や直射日光のあたる所(窓辺、車内など)に置かないで下さい。
・破裂の危険性があります。
・バーベキュー時の炭火への着火後、火の近くに置かないで下さい。
・ボンベ内の圧力が上がり破裂の恐れがあり大変危険です。
・素材を真上から加熱すると、煽り火や熱風などで炎が不安定になります。
・また本体が温度上昇しますのでご注意ください。
・使用後はボンベを外し、ほこりが入らないように袋又は箱に入れて保管して下さい。
・火口付近はすぐ高温になりますので絶対に手を触れないで下さい。
・子供の手の届かない場所へ保管して下さい。
・高地、寒冷地で使用される場合(気温が5度Cに近い場合)ガスの性質上及び空気との混合等の影響により着火しないことがあります。
・明るい場所では炎が短く見えますが、高温の熱風がかなり遠くまで届きますので、周囲の安全に充分注意してください。
・ご使用後は水で冷やさないでください。
・精密工具につきお取り扱いにご注意ください。
・このガストーチには必ず適用ボンベをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガストーチ(JAN:4977292241489)の型番ET-150のページです。 型番ET-150に関する仕様情報を記載しております。
ガストーチ(JAN:4977292241489)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガストーチ(JAN:4977292241489)
ガストーチ
パワートーチ
パワートーチ_トーチ部のみ
パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ
スパークエース ガス圧調整弁付
メーカーE-ValueE-Value新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナーサカエ富士
通常価格2,432円2,707円3,163円2,753円2,173円6,641円
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチ
炎温度(℃)15001500800~2000800~200014001450
燃焼時間(分/缶)12012080808060
バーナー本体外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7・ボンベ取り付け部径24長さ127×高さ33.7・ボンベ取り付け部径24----
バーナー本体重量(g)9595----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました