17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルノズル

通常単価(税別)
1,0352,082
税込単価
1,1392,290
通常出荷日:3日目

今ご使用のダスターが便利に変身します。【特長】・エアダスター用の交換アングルノズルです。・狭く奥まった...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスターノズル
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7
  • ノズル口径 (mm)
    3.5
  • ノズル取付ねじ
    G1/8(PF1/8おねじ)
  • パイプ径 (mm)
    6
  • 商品幅 (mm)
    30
  • 商品奥行き (mm)
    30

ご注意

  • 人や動物に向けて使用しないでください。各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。作業中は必ず保護メガネを着用してください。圧縮空気専用です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品重量(g)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

商品重量

(g)

全長

(mm)

JANコード

商品高さ

(mm)

最小発注数量
135
1000
4977292438483
1100
1個
55
300
4977292438452
400
3個
75
500
4977292438469
640
1個
105
750
4977292438476
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,082
( 2,290 )
3日目
1,035
( 1,139 )
3日目
1,133
( 1,246 )
3日目
1,315
( 1,447 )
3日目

詳細情報

基本情報

今ご使用のダスターが便利に変身します。
【特長】
・エアダスター用の交換アングルノズルです。
・狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
・アングル付きで、見えないところも吹けます。
【用途】
・ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。

ご注意

  • 人や動物に向けて使用しないでください。各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。作業中は必ず保護メガネを着用してください。圧縮空気専用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングルノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルノズル
アングルノズル ADシリーズ
エアーダスター(流量調整ノズル)
エアダスター (ロングノズルタイプ)
エアーダスター(標準ロングノズル)
エアダスター レバー式・ロングノズル
メーカーE-ValueSK-11ベッセル近畿製作所(エアダスターガン)ベッセルトラスコ中山
通常価格1,035-1,147 -2,025 -13,2452,051 -2,161 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスターノズルエアダスター(アルミボディー)
最高使用圧力(MPa)0.70.70.710.971
ノズル口径(mm)3.53232.12
ノズル取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)-----
パイプ径(mm)6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト