ツール用品技術窓口

ハンドリベッターセット EHR-001

ハンドリベッターセット

通常単価(税別)
2,110円
税込単価
2,321円
通常出荷日:3日目

【特長】・4サイズのリベットが付いているのですぐに使えます・ネジのきかない薄板やパイプなどへの締結が片...

詳細を確認
  • 商品分類
    リベッター
  • 適応リベットサイズ
    4 / 4.8 / 2.4 / 3.2
  • JANコード
    4986927000971
  • 材質
    リベットフランジ:アルミ、リベットシャフト:スチール
  • 単品幅 (mm)
    73
  • 単品高さ (mm)
    37
  • 単品奥行き (mm)
    337
  • 単品重量 (g)
    760
  • セット内容
    ハンドリベッター本体×1、ノーズピース取替スパナ×1ノーズピース(3.2mm・2.4mm・4.0mm・4.8mm)各1本、リベット(SA3-2(2.4mm)・SA4-2(3.2mm)・SA5-2(4.0mm)・SA6-2(4.8mm))各15本

ご注意

  • もし切れたシャフトが排出できない時は、ノーズピースの選定が小さいサイズを使っている場合がありますので、ひとサイズ大きいノーズピースを試してください。4.8mmのステンレスリベットには使用できません。作業時は保護メガネを着用してください。

型番:

EHR-001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EHR-001の仕様・寸法情報

商品分類
リベッター
適応リベットサイズ
2.4 ~ 4.8
JANコード
4986927000971
材質
リベットフランジ:アルミ、リベットシャフト:スチール
単品幅(mm)
73
単品高さ(mm)
37
単品奥行き(mm)
337
単品重量(g)
760
セット内容
ハンドリベッター本体×1、ノーズピース取替スパナ×1ノーズピース(3.2mm・2.4mm・4.0mm・4.8mm)各1本、リベット(SA3-2(2.4mm)・SA4-2(3.2mm)・SA5-2(4.0mm)・SA6-2(4.8mm))各15本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EHR-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,110円
( 2,321円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4サイズのリベットが付いているのですぐに使えます
・ネジのきかない薄板やパイプなどへの締結が片手作業のワンタッチでできます
・ハンドリベッターと、リベットのセットです
【用途】
・リベットのカシメ作業

ご注意

  • もし切れたシャフトが排出できない時は、ノーズピースの選定が小さいサイズを使っている場合がありますので、ひとサイズ大きいノーズピースを試してください。4.8mmのステンレスリベットには使用できません。作業時は保護メガネを着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドリベッターセットの型番EHR-001のページです。 型番EHR-001に関する仕様情報を記載しております。
ハンドリベッターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドリベッターセット
ハンドナッター
ハンド式リベットツール G30
WIZ'A ハンドリベッター HHR-250
ハンドリベットセット SR-1S
リベッター&ナッター HR30N
メーカーE-ValueSK-11チェリーファスナーズウィザ新潟精機(SK)SK-11
通常価格2,110円5,365円56,306円2,473円2,358円6,395円
通常出荷日3日目2日目1日目4日目在庫品1日目2日目
商品分類リベッターナッターリベッターリベッターリベッターリベッター&ナッター
適応リベットサイズ4 / 4.8 / 2.4 / 3.2M4×P0.7・M5×P0.8・M6×P1.03/32インチ4 / 4.8 / 2.4 / 3.24 / 4.8 / 2.4 / 3.24 / 4.8 / 2.4 / 3.2
JANコード4986927000971-----
材質リベットフランジ:アルミ、リベットシャフト:スチール-----
単品幅(mm)73-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました