17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スプレー缶用ガス抜き器 EKP-65N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スプレー缶用ガス抜き器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EKP-65N

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

太い缶・細い缶の両方に使用できるガス抜き器です。
【特長】
・ゴムキャップ付きで中身の飛び散りを防ぎます
【用途】
・スプレー缶のガス抜き

ご注意

  • 缶の中のガス・内容液には、可燃・引火性物もありますので火気の近くでは絶対に作業をしないで下さい。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

缶の適応サイズ(mm)
直径約30~65
本体サイズ(mm)
長さ265×巾80×厚み20
JANコード
4977292245876
材質
本体:鉄、ハンドルカバー:塩化ビニール
単品幅(mm)
104
単品高さ(mm)
301
単品奥行き(mm)
23
単品重量(g)
260

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト