17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

万能はさみ コンパクト EMS-190

万能はさみ コンパクト

通常単価(税別)
1,301
税込単価
1,431
通常出荷日:3日目

細かいギザ刃とカーブ刃で切るものを逃がさずスムーズにカット出来ます。【特長】・作業が楽なバネ付ハンドル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    190
  • 材質
    刃部:SK-5、グリップ:PP+TPR
  • 刃部硬度
    HRC53-55
  • JANコード
    4977292184120
  • パッケージ幅 (mm)
    80
  • パッケージ高さ (mm)
    258
  • パッケージ奥行き (mm)
    20
  • パッケージ重量 (g)
    115

型番:

EMS-190
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EMS-190の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
190
材質
刃部:SK-5、グリップ:PP+TPR
刃部硬度
HRC53-55
JANコード
4977292184120
パッケージ幅(mm)
80
パッケージ高さ(mm)
258
パッケージ奥行き(mm)
20
パッケージ重量(g)
115
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMS-190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,301
( 1,431 )
3日目

詳細情報

基本情報

細かいギザ刃とカーブ刃で切るものを逃がさずスムーズにカット出来ます。
【特長】
・作業が楽なバネ付ハンドルです。
・すべりにくいゴム付グリップです。
・刃部表面はサビにくいハードクロームメッキ処理済です。
【用途】
・ブリキ・アルミ・プラスチック・紙・ビニール・ゴムなど様々な素材のカット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能はさみ コンパクトの型番EMS-190のページです。 型番EMS-190に関する仕様情報を記載しております。
万能はさみ コンパクトのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ロープ切断
5
満足度:5.0
ぎざギザがない刃だと滑ってしまい切りずらいのですが、 このはさみはすごく切りやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能はさみ コンパクト
万能バサミ
ストロング万能はさみ SST-220AD
martor ハードはさみ SECUMAX 564
帯鉄カッター “スライディングストライカー”
フリーレール DINレールカッター(MA)
メーカーE-ValueTRADSK-11MARTORヒットカメダデンキ
通常価格1,3011,5002,2585,98220,63876,556
通常出荷日3日目39日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプその他その他その他その他鉄カッターその他
全長(mm)190183210218670500
材質刃部:SK-5、グリップ:PP+TPR-----
刃部硬度HRC53-55-----
JANコード4977292184120-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました