ツール用品技術窓口

固定フレーム ハイスブレード EHF-250H

固定フレーム ハイスブレード

通常単価(税別)
908円
税込単価
999円
通常出荷日:3日目

ハイス鋼製ブレードを装着しています。【特長】・24山で6~25mmの材料の切断に最適です。・替刃は市販...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • ノコ刃サイズ (mm)
    250
  • 刃数
    24山
  • JANコード
    4977292103459
  • パッケージ幅 (mm)
    99
  • パッケージ高さ (mm)
    450
  • パッケージ奥行き (mm)
    25
  • パッケージ重量 (g)
    406

ご注意

  • 作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。蝶ネジをしっかり締め、鋸刃が確実に取り付けられたことを確認してご使用ください。

型番:

EHF-250H
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EHF-250Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
ノコ刃サイズ(mm)
250
刃数
24山
JANコード
4977292103459
パッケージ幅(mm)
99
パッケージ高さ(mm)
450
パッケージ奥行き(mm)
25
パッケージ重量(g)
406

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EHF-250H
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
908円
( 999円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハイス鋼製ブレードを装着しています。
【特長】
・24山で6~25mmの材料の切断に最適です。
・替刃は市販の250mmサイズを使用しています。
・蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
【用途】
・ステンレス・鉄・アルミ・真鍮の切断作業。

ご注意

  • 作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。蝶ネジをしっかり締め、鋸刃が確実に取り付けられたことを確認してご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

固定フレーム ハイスブレードの型番EHF-250Hのページです。 型番EHF-250Hに関する仕様情報を記載しております。
固定フレーム ハイスブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定フレーム ハイスブレード
固定フレーム 一般鉄工用
アルミのこフレーム(250、300mm用)
金工鋸用替刃 TNシリーズ
コッピングソー フリーウェイダイヤノコ
ダイヤノコ替刃
メーカーE-ValueE-Valueトラスコ中山エンジニア太陽工業太陽工業
通常価格908円762円2,829円894円 -2,256円1,583円
通常出荷日3日目3日目1日目在庫品1日目〜4日目4日目
商品タイプ本体本体本体替刃本体替刃
ノコ刃サイズ(mm)250250250、300130160160
刃数24山24山----
JANコード49772921034594977292103480----
パッケージ幅(mm)9999----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金工のこカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました