17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリル&ビットセット BS-3N10PCS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドリル&ビットセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BS-3N10PCS

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

電動ドライバー用のドリル・ビットセットです。
【特長】
・ネジ・ビスの締め付けができるビットと、ボルト・ナットの締め付けができるソケットと、鉄・木・樹脂の穴あけができるドリルの便利なセットです。
・ホルダー付きです。
【用途】
・ネジ・ビス、ボルト・ナットの締付け、鉄・木材への穴あけ。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 特殊
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
6
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
JANコード
4977292314138
セット内容
ソケット:(差込1/4インチ)8・10・12mm、ドリル:(6.35mm六角軸)2・3・4・5mm、ビット:+1×65mm、+2×65mm、+3-6×65mm
重量(g)
200
ボックスサイズ(mm)
8、10、12
商品幅(mm)
105
商品奥行き(mm)
35
商品高さ(mm)
145

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト