ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スクリュードライバービット

スクリュードライバービット 4977292334693
通常単価(税別)
1,526円
税込単価
1,679円
通常出荷日:3日目

充電インパクト・ドライバーに最適なプロ用ビットです。【特長】・マグネット付きでネジ・ビスを落としません...

詳細を確認

型番:

4977292334693
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292334693の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
全長(mm)
65 ~ 110
マグネット
あり
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
セット
JANコード
4977292334693
セット内容
+2×65(10本)、+2×110(10本)
重量(g)
420
商品幅(mm)
104
商品奥行き(mm)
13
商品高さ(mm)
145

型番リスト

表示件数
型番
4977292334693
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,526円
( 1,679円 )
3日目

詳細情報

基本情報

充電インパクト・ドライバーに最適なプロ用ビットです。
【特長】
・マグネット付きでネジ・ビスを落としません。
【用途】
・木工作業・軽天作業・建具などのネジ・ビスの取り付け。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクリュードライバービットの型番4977292334693のページです。 型番4977292334693に関する仕様情報を記載しております。
スクリュードライバービットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュードライバービット
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
ビットマグボトル 両頭ビット差し込みBタイプ(20本組) No.BMG43
ビットラチェットセット
ナメないビット(両頭) 5本組
AACビット
メーカーE-ValueベッセルベッセルTONEベッセルANEX
通常価格1,526円654円 -4,121円6,383円1,526円685円
通常出荷日3日目1日目〜6日目在庫品1日目4日目6日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2-No.2No.1 / No.2 / No.3No.2No.2
全長(mm)110 / 65-1002511045
マグネットありありありありありあり
両頭/片頭両頭両頭両頭片頭両頭両頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました