17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチナイフ EMN-5 EMN-5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マルチナイフ EMN-5

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EMN-5

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

手のひらサイズのボディーに15機能を搭載したカッターナイフです。
【特長】
・タフに使えるサビに強いステンレス製です
・海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです
・缶切り・針はずし・ウロコ取り・のこぎり・ナイフ・はさみ・爪そうじ・ヤスリの機能
マイナスドライバー・プラスドライバー・栓抜き・キーリングの機能
・コルク抜き・リーマー・ひも通しの機能
【用途】
・アウトドアなどでの各種作業

ご注意

  • 子供の手の届かないところに保管し、子供が使うときは必ず大人が使い方を指導してください。ナイフ等刃物の取扱いには十分注意してください。二つ以上のブレードやパーツを同時に開かないでください。使用後の汚れ、水分をよく拭き取ってからハンドル内に収納してください。パーツは確実に閉じ、収納・持ち運びをしてください。本来の目的、用途以外には使用しないでください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体・替刃
本体
JANコード
4977292895965
機能1
缶切り・はさみ・針はずし・うろこ取り・のこぎり・ドライバー(+)(-)・栓抜き
材質1
本体:ステンレススチール、ハンドル:アルミ、ABS樹脂
商品幅(mm)
100
商品高さ(mm)
200
商品奥行き(mm)
25
商品重量(g)
138
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト