ツール用品技術窓口

マルチナイフ EMN-4 EMN-4

マルチナイフ EMN-4

通常単価(税別)
894円
税込単価
983円
通常出荷日:3日目

手のひらサイズのボディーに10機能を搭載したカッターナイフ。【特長】・タフに使えるサビに強いステンレス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    本体
  • JANコード
    4977292895958
  • 機能1
    缶切り・ナイフ・はさみ・ドライバー(+)(-)・栓抜き
  • 材質1
    本体:ステンレススチール、ハンドル:アルミ
  • 商品幅 (mm)
    100
  • 商品高さ (mm)
    200
  • 商品奥行き (mm)
    10
  • 商品重量 (g)
    76

ご注意

  • 子供の手の届かないところに保管し、子供が使うときは必ず大人が使い方を指導してください。ナイフ等刃物の取扱いには十分注意してください。二つ以上のブレードやパーツを同時に開かないでください。使用後の汚れ、水分をよく拭き取ってからハンドル内に収納してください。パーツは確実に閉じ、収納・持ち運びをしてください。本来の目的、用途以外には使用しないでください。

型番:

EMN-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

マルチナイフの詳細

マルチナイフ 商品イメージ(1)

マルチナイフ 商品イメージ(1)

マルチナイフ 商品イメージ(2)

マルチナイフ 商品イメージ(2)

マルチナイフ パッケージ

マルチナイフ パッケージ

製品仕様

  • ブランド名:E-Value
  • 規格:EMN-4
  • 商品サイズ:幅26×高さ78×奥行き10mm/重量54g

使用上のご注意

  • ※ 子供の手の届かないところに保管し、子供が使うときは必ず大人が使い方を指導してください。
  • ※ ナイフ等刃物の取扱いには十分注意してください。
  • ※ 二つ以上のブレードやパーツを同時に開かないでください。

EMN-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体・替刃
本体
JANコード
4977292895958
機能1
缶切り・ナイフ・はさみ・ドライバー(+)(-)・栓抜き
材質1
本体:ステンレススチール、ハンドル:アルミ
商品幅(mm)
100
商品高さ(mm)
200
商品奥行き(mm)
10
商品重量(g)
76
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMN-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894円
( 983円 )
3日目

詳細情報

基本情報

手のひらサイズのボディーに10機能を搭載したカッターナイフ。
【特長】
・タフに使えるサビに強いステンレス製。
・海/山/川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデル。
・缶切り/ナイフ/はさみ/爪そうじ/ヤスリの機能。
・マイナスドライバー/プラスドライバー/栓抜き/コルク抜き/キーリングの機能。
【用途】
・アウトドアなどでの各種作業に使用。

ご注意

  • 子供の手の届かないところに保管し、子供が使うときは必ず大人が使い方を指導してください。ナイフ等刃物の取扱いには十分注意してください。二つ以上のブレードやパーツを同時に開かないでください。使用後の汚れ、水分をよく拭き取ってからハンドル内に収納してください。パーツは確実に閉じ、収納・持ち運びをしてください。本来の目的、用途以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチナイフ EMN-4の型番EMN-4のページです。 型番EMN-4に関する仕様情報を記載しております。
マルチナイフ EMN-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチナイフ EMN-4
マルチナイフ EMN-5
カッターナイフSLセット EC-SLS
マルチツール(ポケットナイフ)
ミニ4徳ツール
マルチツール サスペンション
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueFELCOコンテック(ライト)GERBER
通常価格894円888円607円3,701円 -740円8,906円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目5日目1日目
商品タイプその他その他カッターナイフ特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッター
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
JANコード49772928959584977292895965----
機能1缶切り・ナイフ・はさみ・ドライバー(+)(-)・栓抜き缶切り・はさみ・針はずし・うろこ取り・のこぎり・ドライバー(+)(-)・栓抜きS型とL型カッターのセットです。---
材質1本体:ステンレススチール、ハンドル:アルミ本体:ステンレススチール、ハンドル:アルミ、ABS樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました