17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オーガナイザーS SPO-315BL

オーガナイザーS

通常単価(税別)
1,077円
税込単価
1,185円
通常出荷日:3日目

パーツの分別収納に便利なボックスです。【特長】・収納物に合わせて自在にスペースを調整できます。【用途】...

詳細を確認
  • 外寸 (mm)
    315×57×250
  • JANコード
    4977292253352
  • 重量 (g)
    460

型番:

SPO-315BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SPO-315BLの仕様・寸法情報

外寸(mm)
315×57×250
JANコード
4977292253352
重量(g)
460
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPO-315BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077円
( 1,185円 )
3日目

詳細情報

基本情報

パーツの分別収納に便利なボックスです。
【特長】
・収納物に合わせて自在にスペースを調整できます。
【用途】
・小物や道具の収納。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オーガナイザーSの型番SPO-315BLのページです。 型番SPO-315BLに関する仕様情報を記載しております。
オーガナイザーSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーガナイザーS
ハンディボックス S
465x300x170mmツールトレー(12個)EA505W
ジミーケース HD
キャディートレイ
ナンシーケース
メーカーE-Valueメイホー(明邦化学工業)エスコメイホー(明邦化学工業)SK-11ケニス
通常価格1,077円880円13,401円352円1,526円717円
通常出荷日3日目1日目1日目9日目3日目5日目
外寸(mm)315×57×250297×180×126465(W)×300(D)×170(H)178×120×60W500×D345×H215-
JANコード4977292253352-----
重量(g)460-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました