17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

木柄ゴムハンマー 300mm・335mm

木柄ゴムハンマー 300mm・335mm

通常単価(税別)
670円~754円
税込単価
737円~829円
通常出荷日:3日目

ゴム製ヘッドで相手に傷をつけにくいです。【特長】・ゴム製ヘッドなので傷をつけにくいです。 【用途】・木...

詳細を確認

ご注意

  • 本体シールの表示に従い正しく使用して下さい。画像は代表画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

木柄ゴムハンマーの詳細

4977292144902 商品イメージ

4977292144902 商品イメージ

4977292144902 パッケージ

4977292144902 パッケージ

4977292144919 商品イメージ

4977292144919 商品イメージ

4977292144919 パッケージ

4977292144919 パッケージ

製品仕様

4977292144902

  • ブランド名:E-Value
  • 規格:1/2P
  • 商品サイズ:幅80×高さ300×奥行き50mm/重量317g

4977292144919

  • ブランド名:E-Value
  • 規格:1P
  • 商品サイズ:幅94×高さ335×奥行き60mm/重量548g

使用上のご注意

  • ※ 本体シールの表示に従い正しく使用して下さい。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品重量

(g)

最小発注数量
300
4977292144902
80
300
50
317
3個
335
4977292144919
94
335
60
548
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670円
( 737円 )
3日目
754円
( 829円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ゴム製ヘッドで相手に傷をつけにくいです。
【特長】
・ゴム製ヘッドなので傷をつけにくいです。
【用途】
・木製品・機械の組み立てなど

ご注意

  • 本体シールの表示に従い正しく使用して下さい。画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木柄ゴムハンマー 300mm・335mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄ゴムハンマー 300mm・335mm
先切金槌(片口ハンマー)
石頭槌
両口玄能
木柄ゴムハンマー(黒)
ゴムハンマー GHシリーズ
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueM&Mオーエッチ工業
通常価格670円-937円 -1,197円922円 -658円1,190円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目5日目1日目
商品タイプゴムハンマー木工作業用ハンマー石頭ハンマー・溶接用ハンマー両口ハンマーゴムハンマーゴムハンマー
頭部材質その他その他その他その他その他樹脂
柄材質樫その他その他その他その他樫
材質1頭部:ゴム頭:炭素工具鋼頭:炭素工具鋼頭:炭素工具鋼--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト