17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

角箱屋槌

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

角箱屋槌

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292130486

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

木材などへの釘打ちに最適です。
【特長】
・爪部は打ち損じの釘をすぐに抜くのに使用します。
【用途】
・木材への釘打ち。

ご注意

  • 周囲の安全を確認して作業して下さい。安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。打撃面がまっすぐになるように打ちつけ、カド打やナナメ打ちは絶対にしないで下さい。爪部は打ち損じの釘を抜く為の物です。完全に打ち込まれた釘は抜かないで下さい。柄折れの原因となります。画像は代表画像です。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
くぎ抜きハンマー
頭部材質
炭素銅
柄材質
打撃面巾(mm)
18
JANコード
4977292130486
仕様1
三重クサビ
商品幅(mm)
95
商品高さ(mm)
298
商品奥行き(mm)
18
商品重量(g)
280

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト