17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチハンマー EMF-2 EMF-2

マルチハンマー EMF-2

通常単価(税別)
1,562円
税込単価
1,718円
通常出荷日:3日目

手のひらサイズのボディーに11機能を搭載したマルチハンマーです。【特長】・タフに使えるサビに強いステン...

詳細を確認
  • 頭部材質
    ステンレス
  • JANコード
    4977292895989
  • 材質1
    本体:ステンレススチール、ハンドル:アルミ、ABS樹脂
  • 商品幅 (mm)
    120
  • 商品高さ (mm)
    240
  • 商品奥行き (mm)
    27
  • 商品重量 (g)
    322
  • 機能
    ハンマー・プライヤー・ワイヤーカッター・ナイフ・ドライバー(+)(-)

型番:

EMF-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

マルチハンマーの詳細

マルチハンマー 商品イメージ(1)

マルチハンマー 商品イメージ(1)

マルチハンマー 商品イメージ(2)

マルチハンマー 商品イメージ(2)

マルチハンマー パッケージ

マルチハンマー パッケージ

製品仕様

  • ブランド名:E-Value
  • 規格:EMF-2
  • 商品サイズ:幅72×高さ135×奥行き21mm/重量282g

使用上のご注意

  • ※ 子供の手の届かないところに保管し、子供が使うときは必ず大人が使い方を指導してください。
  • ※ ナイフ等刃物の取扱いには十分注意してください。
  • ※ 二つ以上のブレードやパーツを同時に開かないでください。

EMF-2の仕様・寸法情報

頭部材質
ステンレス
JANコード
4977292895989
材質1
本体:ステンレススチール、ハンドル:アルミ、ABS樹脂
商品幅(mm)
120
商品高さ(mm)
240
商品奥行き(mm)
27
商品重量(g)
322
機能
ハンマー・プライヤー・ワイヤーカッター・ナイフ・ドライバー(+)(-)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMF-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,562円
( 1,718円 )
3日目

詳細情報

基本情報

手のひらサイズのボディーに11機能を搭載したマルチハンマーです。
【特長】
・タフに使えるサビに強いステンレス製です
・海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです
・機能はハンマー・釘抜き・プライヤー・ナイフ・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・プラスドライバー・栓抜き・ワイヤーカッターです
・収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです
【用途】
・アウトドアなどでの各種作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチハンマー EMF-2の型番EMF-2のページです。 型番EMF-2に関する仕様情報を記載しております。
マルチハンマー EMF-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチハンマー EMF-2
GF柄両口ハンマー ショート
石頭槌 1.1kg
先切金槌(片口ハンマー)
木柄ゴムハンマー 300mm・335mm
グラスファイバー柄仮枠槌 中
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格1,562円1,315円1,969円937円 -670円 -2,951円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
頭部材質ステンレス--その他その他-
JANコード49772928959894977292133265----
材質1本体:ステンレススチール、ハンドル:アルミ、ABS樹脂-木柄頭:炭素工具鋼頭部:ゴム-
商品幅(mm)12076110--130
商品高さ(mm)240255300--380
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました