17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ショックレスハンマー EV-42・EV-48

ショックレスハンマー EV-42・EV-48

通常単価(税別)
1,007円~1,329円
税込単価
1,108円~1,462円
通常出荷日:3日目

跳ね返らない無反動構造で打撃力をしっかり伝えます。【特長】・PVC樹脂製ヘッドなので相手に傷をつけにく...

詳細を確認

ご注意

  • 本体シールの表示に従い正しく使用して下さい。画像は代表画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ショックレスハンマーPVCの詳細

EV-42 商品イメージ

EV-42 商品イメージ

EV-42 パッケージ

EV-42 パッケージ

EV-48 商品イメージ

EV-48 商品イメージ

EV-48 パッケージ

EV-48 パッケージ

製品仕様

EV-42

  • ブランド名:E-Value
  • 規格:EV-42
  • 商品サイズ:幅82×高さ270×奥行き40mm/重量510g

EV-48

  • ブランド名:E-Value
  • 規格:EV-48
  • 商品サイズ:幅100×高さ325×奥行き45mm/重量744g

使用上のご注意

  • ※ 本体シールの表示に従い正しく使用して下さい。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品重量

(g)

最小発注数量
270
4977292144933
82
270
40
510
3個
325
4977292144940
100
325
45
744
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,007円
( 1,108円 )
3日目
1,329円
( 1,462円 )
3日目

詳細情報

基本情報

跳ね返らない無反動構造で打撃力をしっかり伝えます。
【特長】
・PVC樹脂製ヘッドなので相手に傷をつけにくいです。
【用途】
・木製品・機械の組み立てなど

ご注意

  • 本体シールの表示に従い正しく使用して下さい。画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショックレスハンマー EV-42・EV-48のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
素材の固定のため
5
満足度:5.0
切削加工における素材の固定の補助具として使用しました。他社品にそん色なく、使えています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショックレスハンマー EV-42・EV-48
先切金槌(片口ハンマー)
木柄ゴムハンマー 300mm・335mm
両口玄能
石頭槌
ショックレスハンマー
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Valueシグネット
通常価格1,007円-937円 -670円 -922円 -1,197円3,181円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプショックレスハンマー木工作業用ハンマーゴムハンマー両口ハンマー石頭ハンマー・溶接用ハンマーショックレスハンマー
頭部材質その他その他その他その他その他その他
材質1本体:PVC頭:炭素工具鋼頭部:ゴム頭:炭素工具鋼頭:炭素工具鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト