17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GF柄両口ハンマー ショート 4977292133265

GF柄両口ハンマー ショート

通常単価(税別)
1,315円
税込単価
1,447円
通常出荷日:3日目

木柄に比べ強度があるハンマー。【特長】・ショート柄タイプの両口ハンマー。・柄には、グラスファイバーを使...

詳細を確認

ご注意

  • 使用用途以外では、使用しないで下さい。使用する際には、安全メガネ・手袋などの保護具を使用して下さい。グリップ・ヘッド部にヒビ・割れ・カケなどの異常が見られる際には、絶対に使用しないで下さい。

型番:

4977292133265
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GF柄両口ハンマー ショートの詳細

GF柄両口ハンマー ショート 商品イメージ

GF柄両口ハンマー ショート 商品イメージ

GF柄両口ハンマー ショートの仕様

  • ブランド名:E-Value
  • 規格:0.45kg
  • 商品サイズ:幅76×高さ255×奥行き30mm/重量655g
  • ヘッド部硬度:45~55HRC
  • ヘッド部重量:450g

使用上のご注意

  • ※ 使用用途以外では、使用しないで下さい。
  • ※ 使用する際には、安全メガネ/手袋などの保護具を使用して下さい。
  • ※ グリップ/ヘッド部にヒビ/割れ/カケなどの異常が見られる際には、絶対に使用しないで下さい。

4977292133265の仕様・寸法情報

商品タイプ
両口ハンマー
全長(mm)
255
柄材質
グラスファイバー / 熱可塑性ゴム(TPR)
ヘッド部硬度
HRC45~55
ヘッド部重量(g)
450
JANコード
4977292133265
商品幅(mm)
76
商品高さ(mm)
255
商品奥行き(mm)
30
商品重量(g)
655

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292133265
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,315円
( 1,447円 )
3日目

詳細情報

基本情報

木柄に比べ強度があるハンマー。
【特長】
・ショート柄タイプの両口ハンマー。
・柄には、グラスファイバーを使用。
・450gで軽量の為、女性にも使いやすい形状。
【用途】
・ショート柄で小型の為、ちょっとした叩く作業に最適。

ご注意

  • 使用用途以外では、使用しないで下さい。使用する際には、安全メガネ・手袋などの保護具を使用して下さい。グリップ・ヘッド部にヒビ・割れ・カケなどの異常が見られる際には、絶対に使用しないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GF柄両口ハンマー ショートの型番4977292133265のページです。 型番4977292133265に関する仕様情報を記載しております。
GF柄両口ハンマー ショートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GF柄両口ハンマー ショート
マイクロ両口ハンマー
Gファイバー柄両口ハンマー 全長(mm)900
両口玄能(中)
グリップ付 PX印 両口ハンマー用木柄
両口玄能 R-05
メーカーE-ValueANEXSK-11ANEXオーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格1,315円921円3,851円 -1,253円3,333円4,100円 -
通常出荷日3日目1日目2日目1日目4日目4日目〜
商品タイプ両口ハンマー両口ハンマー両口ハンマー両口ハンマーパーツ両口ハンマー
全長(mm)255180900265900330
柄材質グラスファイバー / 熱可塑性ゴム(TPR)ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他グラスファイバーポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他樫樫
ヘッド部硬度HRC45~55-----
ヘッド部重量(g)450-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました