ツール用品技術窓口

ラジオペンチ JIS 台紙付 ESP-150RH

ラジオペンチ JIS 台紙付

通常単価(税別)
684
税込単価
752
通常出荷日:3日目

使いやすいスタンダード形状のラジオペンチです。【特長】・1丁で切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。・...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.2
  • JANコード
    4977292235396
  • 全長 (mm)
    150
  • 本体材質
    炭素工具鋼S55C

ご注意

  • 感電する恐れがありますので、電気の流れているものへの使用はしないで下さい。本来の目的以外には使用しないで下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。能力以上の使用はしないで下さい。ピアノ線等の硬い物は切断できません。

型番:

ESP-150RH
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ESP-150RHの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.2
JANコード
4977292235396
全長(mm)
150
本体材質
炭素工具鋼S55C
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ESP-150RH
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
3日目

詳細情報

基本情報

使いやすいスタンダード形状のラジオペンチです。
【特長】
・1丁で切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。
・安心して使用出来る、JIS規格品です。
【用途】
・精密機器の組み立てや配線作業。

ご注意

  • 感電する恐れがありますので、電気の流れているものへの使用はしないで下さい。本来の目的以外には使用しないで下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。能力以上の使用はしないで下さい。ピアノ線等の硬い物は切断できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラジオペンチ JIS 台紙付の型番ESP-150RHのページです。 型番ESP-150RHに関する仕様情報を記載しております。
ラジオペンチ JIS 台紙付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジオペンチ JIS 台紙付
ラジオペンチ JIS
パワーラジオペンチ 偏芯
ミニラジオペンチ 成型G
ステンレス先曲ラジオペンチ EMH-5
ステンレスミニラジオペンチ EMH-12
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格684869684621965965
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
呼び寸法150150150125150125
鉄線切断能力(mm)1.21.21.20.8--
JANコード4977292235396497729223535849772922351744977292235297--
全長(mm)150150--155120
本体材質炭素工具鋼S55C炭素工具鋼S55C炭素工具鋼S55C炭素工具鋼ステンレス鋼(SUS420J2)ステンレス鋼(SUS410)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました